Abrazaderas de tuberías de la serie B-Line para sujetar conductos y tuberías en aplicaciones eléctricas, de comunicación de datos, mecánicas, de plomería, de calefacción, de aire acondicionado y de refrigeración en aplicaciones comerciales, industriales y de servicios públicos.
Los soportes de la serie B-Line han sido diseñados para utilizarse con los sistemas de riostras de la serie B-Line de Eaton e incluyen lo siguiente:
Fabricadas para conectar conductos o tuberías a miembros estructurales y proporcionar soporte, las abrazaderas de tuberías cumplen con los requisitos de una serie de aplicaciones. Salvo que se indique lo contrario en el catálogo de sistemas de riostras de la serie B-Line, las abrazaderas de tuberías incluyen los siguientes materiales, opciones de acabado y certificaciones.
Para obtener información adicional sobre las abrazaderas de conductos y tuberías de la serie B-Line, consulte la pestaña de recursos y descargue o consulte el catálogo de sistemas de riostras de la serie B-Line.
Para usar con tuberías o conductos rígidos, de pared delgada (EMT), I.M.C. Compatible con el canal de riostra de la serie B-Line y la riostra 4Dimension.
Para usar con conductos rígidos o EMT. Compatible con el canal de riostra de la serie B-Line y la riostra 4Dimension.
Compatible con el canal de riostra de la serie B-Line y la riostra 4Dimension. Para obtener información adicional, consulte el catálogo de sistemas de riostras de la serie B-Line.
Para usar con paredes delgadas revestidas de PVC (abrazaderas de conductos rígidos y EMT). Compatible con el canal de riostra de la serie B-Line y la riostra 4Dimension. Para obtener información adicional, consulte el catálogo de sistemas de riostras de la serie B-Line.
Compatible con el canal de riostra de la serie B-Line y la riostra 4Dimension.
Compatibles con el canal de riostra de la serie B-Line y la riostra 4Dimension. Para obtener información adicional, consulte el catálogo de sistemas de riostras de la serie B-Line.
Para usar con conductos rígidos y EMT. Compatible con el canal de riostra de la serie B-Line y la riostra 4Dimension. No se recomiendan abrazaderas sin monturas para cables o conductos flexibles. Para obtener información adicional, consulte el catálogo de sistemas de riostras de la serie B-Line.
Para usar con conductos rígidos y EMT. Compatible con el canal de riostra de la serie B-Line y la riostra 4Dimension.
Ayuda a reducir el calentamiento por inducción al mínimo. Compatible con el canal de riostra de la serie B-Line y la riostra 4Dimension.
Los insertos de la serie IPH con abrazaderas ayudan a evitar la compresión del aislamiento. Compatible con el canal de riostra de la serie B-Line y la riostra 4Dimension. Para obtener información adicional, consulte
el catálogo de sistemas de riostras de la serie B-Line.
Compatible con el canal de riostra de la serie B-Line y la riostra 4Dimension. Los números de modelo B2400-3/4 a B2400-8 tienen certificación UL. Para obtener información adicional, consulte el catálogo de sistemas de montantes de la serie B-Line.
Cada pieza de la abrazadera puede girar para permitir que la tubería se ajuste al canal en cualquier dirección. Compatible con el canal de riostra de la serie B-Line y la riostra 4Dimension. Para obtener información adicional, consulte el catálogo de sistemas de riostras de la serie B-Line.
También disponemos de tamaños para tubos de cobre, serie B2417CT. Compatible con el canal de riostra de la serie B-Line y la riostra 4Dimension. Para obtener información adicional, consulte el catálogo de sistemas de riostras de la serie B-Line.
Diseñadas para sostener tuberías o conductos rígidos. Compatibles con
el canal de riostra de la serie B-Line y la riostra 4Dimension.
Diseñadas para sostener tuberías o conductos rígidos paralelos al borde de una viga o hierro angular.
Diseñada para sostener tuberías o conductos rígidos perpendiculares al borde de una viga o hierro angular.