La oferta básica de ensambles prefabricados Ruff-IN básicos de la serie B-Line de Eaton incluye el bastidor prefabricado de ajuste automático Rapid Ring. Su diseño exclusivo puede ayudarlo a ganar licitaciones ajustadas y maximizar las ganancias con su innovadora instalación en 4 pasos.
Este revolucionario sistema prefabricado se instala en solo 15 segundos por unidad, lo que permite comprimir el cronograma de su proyecto, disminuir los costos operativos y reducir los desechos en el sitio.
Como Rapid Ring es un aro prefabricado de ajuste automático, nunca más tendrá que volver a ajustar un marco empotrable. Con solo presionar el Rapid Ring, siempre estará al ras.
Entre los componentes del sistema, se incluyen:
El extensor de manguito opcional está disponible para grosores de pared de 38,1 mm (1 1/2”) o 50,8 mm (2”) de profundidad.
¡Se instala en menos de 15 segundos! Mire el video para aprender cómo el aro prefab. de ajuste automático Rapid Ring se instala en 4 pasos sencillos.
El sistema Rapid Ring también es compatible con muchos ensambles prefabricados Ruff-IN básicos. Para obtener más información sobre el sistema Rapid Ring, consulte o descargue el folleto del aro prefab. Rapid Ring.
Componentes del sistema
La placa de caja y el manguito Rapid Ring se venden por separado para los clientes que prefieren pedir componentes de acuerdo con sus cronogramas de instalación de montaje y fase final.