Descargar documento () de 20
Soluciones de tirante sísmico

Refuerzos de varillas

Asegure el canal de riostra a los colgadores verticales con refuerzos de varilla para evitar que se doblen durante un evento sísmico. Los refuerzos de varilla TOLCO de Eaton cuentan con una cabeza de perno desprendible que ayuda a reducir el tiempo de inspección al permitir una verificación visual del torque y la instalación adecuados.

Refuerzo de varilla Fig. 98B de TOLCO

Ayuda a reducir el tiempo de inspección con el exclusivo perno de torque desprendible que proporciona verificación visual del torque y la instalación adecuados. Fig. 98B asegura el canal a la varilla de colgador 16 de 9,52 mm (3/8”) a 9 de 22,23 mm (7/8”), lo que crea un refuerzo vertical rígido. El mismo SKU cubre toda la gama de tamaños de varillas de colgador, lo que ayuda a reducir la complejidad en el lugar de trabajo.
fig98b-rod-stiffener-with-break-off-bolt-head.jpg

Refuerzo de varilla SC228

sc228-rod-stiffener.jpg
El refuerzo de varilla SC228 de la serie B-Line asegura el canal a la varilla de colgador 16 de 9,52 mm (3/8”) a 11 de 15,88 mm (5/8”) para refuerzo sísmico vertical.
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close