El sistema de riostras de la serie B-Line de Eaton, o estructura apernada, brinda a los ingenieros de diseño, contratistas e instaladores la calidad, la flexibilidad y el diseño inteligente que necesitan para cumplir con las normas de construcción más exigentes.
Ya sea que se necesite un soporte de riostra eléctrica, soporte de canales mecánicos o soporte de comunicación de datos, es fácil encontrar el sistema de la serie B-Line adecuado para cualquier aplicación. Especifique y use el sistema de riostras de la serie B-Line en su próximo proyecto. Para obtener más información, vea o descargue el catálogo del sistema de riostras.
Las razones para elegir y usar los sistemas de riostras de la serie B-Line comienzan con la calidad y el diseño, pero no terminan allí. Estos sistemas no solo están fabricados con acero de calidad estructural, que ayuda a garantizar la integridad y la resistencia estructural, sino que vienen en una amplia gama de acabados protectores con una extensa variedad de accesorios.
La empresa B-Line de Eaton es fabricante líder de productos de acero y aluminio que se usan como soporte para equipos en instalaciones industriales, comerciales, de servicios públicos y de fabricantes de equipos originales (OEM). Estamos orgullosos de los exigentes estándares de investigación, diseño, ingeniería y fabricación que se aplican a todos y cada uno de los productos que conforman nuestra línea de productos de riostra. Nuestros clientes tienen acceso a uno de los sistemas de soporte más completos que se ofrecen en la industria, lo que incluye marcos metálicos, bandejas de cables, colgadores de tuberías, ángulo ranurado y sujetadores.
Muchos de nuestros productos están incluidos en la lista de Underwriters Laboratories, Inc. Todos nuestros productos del sistema de riostras se fabrican para cumplir o superar las normas de la Asociación de Fabricantes de Marcos Metálicos (MFMA) y otras normas de la industria establecidos para su diseño y fabricación.
La información de perfil, acabado y rastreo del canal está estampada dentro del canal para su identificación y fácil consulta. Se puede proporcionar documentación material a solicitud.
Las tablas de cargas del catálogo para riostra se basan en una tensión de diseño de 25 000 psi, pero si no se puede verificar la resistencia real del acero de un lote en particular, los datos de la tabla de cargas o el factor de seguridad no se pueden validar ni garantizar.
El acero de calidad estructural debe cumplir con los requisitos químicos y de resistencia establecidos. Aunque la riostra de metal reemplaza el hierro de ángulo y otras formas tradicionales de acero estructural ASTM A36, es importante conservar la integridad del sistema de canal de metal usando materiales de grado estructural.
La riostra de la serie B-Line cuenta con numeración de código térmico para ayudar a los usuarios a identificar un producto de acero de calidad estructural. El programa de identificación de riostra implica estampar cada canal cada 0,46 m (18”) con lo siguiente:
Este sistema de numeración de piezas incluye el grosor de calibre y las dimensiones. Para el acero inoxidable, se muestra el tipo de aleación para el aseguramiento de la calidad y la identificación en el sitio.
Los sistemas de riostras pueden encontrarse en una amplia variedad de entornos, algunos de los cuales son extremos. Cuando la aplicación se encuentra en uno de estos entornos difíciles, la situación podría requerir algo más que un acabado epóxico pregalvanizado, galvanizado por inmersión en caliente o electrodepositado, como el acabado Dura Green de Eaton.
En estas condiciones, es posible que desee especificar el canal de riostra de aluminio, el revestimiento de PVC o la fibra de vidrio, que está disponible en resinas de éster de vinilo y poliéster. El objetivo es proporcionar los materiales y acabados que mejor satisfagan la necesidad, sin importar cuán exigentes sean.
Los recubrimientos epóxicos Dura Green y Dura-Copper son recubrimientos epóxicos a base de agua aplicados a nuestros productos mediante un proceso de electrodeposición catódica controlado con precisión. Este proceso se realiza usando una cinta transportadora para transportar el canal y los accesorios a través de varias etapas de limpieza, fosfatación y aplicación antes de hornearlos. Este sistema de pintura de diseño personalizado se usa para pintar todos los canales, combinaciones de canales, ángulos ranurados y accesorios.
Debido a la composición de base orgánica de los acabados Dura Green, este acabado se asienta en superficies porosas de manera más completa y eficiente que los recubrimientos de zinc. A medida que estas cavernas porosas se rellenan a lo largo del perfil del material, la superficie externa terminada demuestra un plano uniforme liso aumentado que produce considerablemente menos gases de escape cuando se prueba.
La fabricación de sistemas de riostras de la serie B-Line implica una cantidad de pasos realizados con miras a mantener la más alta calidad y facilidad de uso.
La fabricación del canal incluye la formación en frío de tiras de acero al carbono de calibres 12, 14 y 16. Una ranura continua con rebordes invertidos proporciona la posibilidad de realizar fijaciones en cualquier punto.
Patrones de ranuras preperforadas para eliminar la necesidad de mediciones precisas en el campo. Las ranuras ofrecen ajustes amplios en la alineación y el tamaño de los pernos. Esto proporciona una alternativa económica a la perforación en el campo.
Los canales de troquelado, cuando se usan con tiras de cierre serie B217-20, proporcionan una canalización de superficie económica con certificación UL que permite una alineación perfecta del accesorio en tramos de hasta 6,09 m (20 ft).
Las pruebas de control de calidad de los canales soldados y el monitoreo continuo de los equipos de soldadura ayudan a garantizar la combinación más uniforme disponible de canales.
Serie B11
Serie B12
Serie B22
Serie B24
Canal serie B32
Canal serie B42
Canal serie B52
Canal serie B54
Canal serie B11SH a B56SH
Canal series B11S a B56S
Canal series B11H17/8 a B56H17/8
Canal serie B22TH
Canal series B11KO6 a B56KO6
Canal espalda con espalda serie B22SHA
Canal series B11S58 a B56S58
Canal tipo travesaño marino B22M a B54M
Canal series B22H25 a B56H25
Tiras de cierre a presión serie B217-20
Tiras de cierre a presión de plástico serie B217P
Tiras de cierre a presión serie B17-24