Descargar documento () de 20
Aislamiento de vibración

Colgadores de aislamiento de vibraciones

Los colgadores de aislamiento de vibraciones usan un mecanismo de resorte para amortiguar las vibraciones y aislarlas de la estructura. Se usan para objetos suspendidos, como ventiladores, conductos y tuberías.

¿Por qué el aislamiento de vibraciones es un problema tan crítico?

Sin un buen control de vibraciones, los equipos costosos pueden fallar más rápido, producir resultados inexactos e incluso producir ruido. Además de la vibración causada por motores, ventiladores y otros equipos, es posible que algunas instalaciones enfrenten actividad sísmica que puede crear niveles de vibraciones agudos y dañinos. Si se permite que las frecuencias de las vibraciones pasen a la estructura, pueden causar daños importantes en el edificio y los sistemas circundantes.

La importancia de la eficiencia del aislamiento de vibraciones

La reducción de la vibración no solo elimina una molestia, sino que también ayuda a prevenir una variedad de problemas, por ejemplo, los siguientes:

  • Aflojamiento de pernos, tornillos y otros accesorios. Es posible que las instalaciones que descuidan el control de vibraciones tengan que dedicar más tiempo y dinero en el mantenimiento típico.
  • Alteración o daño de equipos sensibles. Los equipos sensibles pueden producir resultados inexactos y fallar más rápido cuando se someten a vibraciones no controladas.
  • Pérdidas de producción e ineficiencias energéticas. Los equipos sujetos a vibraciones pueden tener que trabajar más arduamente y pueden fallar más rápido, lo que genera un mayor consumo de energía y tiempo de inactividad adicional.
Especificaciones

Para obtener más información, visite los recursos para ver o descargar el catálogo mecánico, eléctrico y de plomería sísmico.

 

Tipos RH y RHD: colgador de neopreno

Uso: amortiguar el ruido y la vibración de equipos de alta velocidad suspendidos. Para usarse con todas las varillas roscadas para sistemas de soporte de tipo simple y trapezoidal.

 

 

Para obtener información adicional, consulte o descargue el catálogo.

Tipo HH30SCS: colgador de 15° de inclinación con combinación de resorte y neopreno con tope acolchado sísmico

  • Úselo para amortiguar el ruido y la vibración menor de equipos de alta velocidad suspendidos.
  • Destinado parausarse con todas las varillas roscadas para sistemas de soporte de tipo simple y trapezoidal.
  • Se usa cuando se anticipa una alineación incierta durante la instalación.
  • Con la carga nominal, la varilla del colgador funcionará a una inclinación completa de 15° en cualquier dirección desde la línea central vertical.

Tipo HHSCS: colgador con combinación de resorte y neopreno con tope acolchado sísmico 

  • Se usa para amortiguar el ruido y la vibración menor de equipos de alta velocidad suspendidos.
  • Destinado para usarse con todas las varillas roscadas para sistemas de soporte de tipo simple y trapezoidal.
  • Se usa cuando se anticipa una alineación incierta durante la instalación.

Tipo CH30SCS: colgador de 15° de inclinación de resorte con tope acolchado sísmico

  • Úselo para amortiguar el ruido y la vibración menor de equipos de alta velocidad suspendidos.
  • Destinado parausarse con todas las varillas roscadas para sistemas de soporte de tipo simple y trapezoidal.
  • Se usa cuando se anticipa una alineación incierta durante la instalación.
  • Con la carga nominal, la varilla del colgador funcionará a una inclinación completa de 15° en cualquier dirección desde la línea central vertical.

 

 

Tipo CHSCS: colgador de resorte con tope acolchado sísmico

  • Úselo para amortiguar el ruido y la vibración de equipos de alta velocidad suspendidos.
  • Destinado parausarse con todas las varillas roscadas para sistemas de soporte de tipo simple y trapezoidal.

 

 

 

Descargar enlaces
X
Download Close