Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Protección contra sobresobrevoltajes de Ethernet de alta energía MTL ZoneBarrier

La gama de Ethernet de alta energía MTL ZoneBarrier de Eaton Crouse-Hinds series, combina alta velocidad, alta capacidad de corriente de sobrevoltaje, capacidades industriales y capacidades de área peligrosa en un solo paquete.  Nuestra gama de Ethernet de alta energía ZoneBarrier representa la última generación en protección Ethernet. Este potente protector contra sobrevoltajes de categoría 6 de alta velocidad de 10 kA se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones Ethernet, desde 10-Base-T hasta 1000-Base_T (Gigabit Ethernet), así como todas las aplicaciones de Ethernet industrial y alimentación a través de Ethernet (PoE).

La aplicación de dispositivos Ethernet de alta velocidad y de alimentación a través de Ethernet (PoE) está aumentando drásticamente en industrias como procesamiento, industrias, manufactura, sistema de transporte inteligente (ITS) y seguridad. Debido a la flexibilidad de la aplicación de estos nuevos dispositivos Ethernet de alta velocidad, muchos se están instalando en áreas muy susceptibles a los rayos y otros tipos de eventos de sobrevoltajes perjudiciales.

Debido a la vital importancia operativa de muchos de estos dispositivos, cualquier tiempo de inactividad o pérdida de función puede convertirse en un problema importante para la disponibilidad general del sistema y la seguridad funcional.  La necesidad de una solución de protección duradera de alta velocidad capaz de instalarse en estos lugares rigurosos y peligrosos se ha vuelto cada vez más exigente.

Nuestra gama de Ethernet de alta energía ZoneBarrier se desarrolló específicamente para satisfacer las necesidades de estos tipos de aplicaciones.

Desempeño
Capacidad de sobrevoltaje robusta de 10 kA
Fácil de instalar
Montaje en riel DIN o superficie
Flexibilidad
Modelos para Ethernet estándar, Ethernet industrial y PoE

Certificaciones y cumplimientos

IEC:

  • IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
  • EC: II 1G Ex ia IIC T4 Ga

NEC:

  • Certificación UL 497B

Características de diseño

  • Capacidad de sobrevoltaje robusta de 10 kA
  • Modelos para Ethernet estándar, Ethernet industrial y alimentación a través de Ethernet (PoE)
  • Montaje en riel DIN o superficie
  • Circuito híbrido para protección de 3 etapas
  • Características de limitación de voltaje precisas
  • Conectores RJ45 blindados
  • Garantía de 10 años
  • Certificación UL497B

Materiales estándar

  • Carcasa: Plástico moldeado
Especificaciones