Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Receptáculos y enchufes a prueba de explosiones CPS/CPP Arktite

Los receptáculos y los enchufes a prueba de explosiones CPS y CPP Arktite de la serie Crouse-Hinds se utilizan con dispositivos portátiles operados eléctricamente, como unidades motogeneradoras, compresores, transportadores, herramientas portátiles y sistemas de iluminación.

Los receptáculos CPS están equipados con un mecanismo giratorio que evita la extracción completa del enchufe CPP en un movimiento continuo.  Esta función de acción retardada permite que el enchufe se utilice como interruptor push-pull de emergencia.  Disponible en configuraciones de 20 A y 30 A.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos C, D
  • Estándar UL: UL1203
  • Estándar CSA: C22.2 N.° 30

Características de diseño

  • La función de acción retardada permite que el enchufe se utilice como un interruptor push-pull de emergencia.
  • Los receptáculos CPS están equipados con un mecanismo giratorio que evita la extracción completa del enchufe CPP en un movimiento continuo.
  • Los receptáculos CPS están sellados de fábrica para simplificar la instalación y el cableado; no se requieren sellos externos.
  • Los receptáculos están disponibles con un diseño de cubierta con bisagra superior y una caja de receptáculo en ángulo de 45° descendente para proporcionar una protección ambiental superior contra acumulaciones de polvo, nieve, hielo y agua.
  • Las cajas traseras utilizadas para los receptáculos de tipo angular tienen carcasas EDS estándar; los conjuntos se venden con carcasas de uno y dos acoples y concentradores de alimentación continua o de extremo cerrado con tamaños de 1,27 cm (1/2") a 1".
  • Las cajas traseras utilizadas para receptáculos de tipo recto están disponibles con una variedad de disposiciones de concentradores en tamaños de 1,27 cm (1/2") y 1,91 cm (3/4").
  • Todos los receptáculos y enchufes de 30 amperios se proporcionan con terminales a presión para facilitar el cableado en campo; los enchufes de 20 amperios tienen terminales de soldadura y opciones de terminales de presión.

Materiales estándar

  • Cubiertas de receptáculo: aluminio sin cobre
  • Cajas traseras EDS: aleación de hierro Feraloy (EE. UU.); aluminio sin cobre (Canadá)
  • Otras cajas traseras: aleación de hierro Feraloy
  • Exteriores del enchufe: aluminio sin cobre o poliéster reforzado con fibra de vidrio Krydon (consultar lista)
  • Aislamiento (todos los receptáculos y enchufes): poliéster reforzado con fibra de vidrio Krydon
  • Contactos de presión o soldadura: latón
  • Contactos de prensado/soldadura: latón rojo con plomo
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close