Los receptáculos interbloqueados para áreas peligrosas de la serie Crouse-Hinds de Eaton evitan el acoplamiento y el desacoplamiento del enchufe bajo carga, lo que proporciona conexiones de alimentación portátiles seguras y una vida útil prolongada del producto.
Los receptáculos con bloqueo a prueba de explosión Arktite EBBR con disyuntores cerrados se utilizan como interruptores de servicio para equipos portátiles en áreas que son peligrosas debido a vapores inflamables, gases o polvo combustible. Interbloqueados mecánicamente con disyuntores para proporcionar medios de desconexión, protección contra cortocircuitos y protección contra sobrecargas de retardo térmico.
La construcción en aluminio resistente a la corrosión del modelo EBBR y la clasificación NEMA 3R lo hacen ideal para áreas peligrosas donde se requieren lavados frecuentes o donde prevalecen lluvias intensas o rociado de agua.
NEC
* Para reducir el riesgo de ignición de atmósferas peligrosas, no utilice enchufes ni receptáculos en ubicaciones Clase II, grupo F que contengan polvos conductores de electricidad.
Mientras tanto contacte directamente a nuestro equipo para más información sobre nuestros modelos
Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.