Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Conectores y receptáculos no metálicos Arktite

Fabricados con poliéster reforzado con fibra de vidrio Krydon, los enchufes y receptáculos no metálicos Arktite de la serie Crouse-Hinds se utilizan para suministrar energía a dispositivos eléctricos portátiles como soldadoras, motores, bombas y cintas transportadoras.  Disponibles en modelos de 30 A, 60 A y 100 A, estos dispositivos Pin & Sleeve son ideales para usar en áreas no peligrosas de plantas químicas, instalaciones de tratamiento de aguas residuales, plantas de cemento, papeleras, procesamiento de alimentos y otras instalaciones industriales.

Los dispositivos Pin & Sleeve no metálicos Arktite cuentan con un innovador diseño de extinción de arco que permite desconectar grandes cargas de energía bajo carga sin causar un arco eléctrico en el área.

Certificaciones y cumplimientos

  • Estándares UL: UL1682, UL1010 Ubicaciones peligrosas (solo enchufe NPJ)
  • Estándar CSA: C22.2 n.º 182.1
  • Ubicaciones húmedas y mojadas; a prueba de agua

Características de diseño

  • Los enchufes, receptáculos, conectores de cable y enchufes del motor están moldeados con poliéster reforzado con fibra de vidrio Krydon, que son altamente resistentes a la corrosión, el calor, la intemperie y el uso inadecuado.
  • Contactos de conexión a tierra que se establecen primero y se rompen último en el caso poco probable de que se produzca una falla en la ranura.
  • El diseño de contacto con pasador proporciona 360° de contacto eléctrico.
  • La puerta con resorte proporciona protección ambiental del receptáculo (NEMA 4).
  • Con chaveta para una combinación perfecta en la cubierta aislante moldeada de una pieza.
  • Las juntas de sellado en todos los puntos críticos dentro de los enchufes y receptáculos Arktite protegen contra el polvo, la suciedad, el lodo, el agua y los contaminantes corrosivos.
  • Los enchufes se pueden usar en áreas peligrosas y no peligrosas cuando se utilizan con receptáculos Arktite con la clasificación adecuada.
  • Intercambiabilidad total con todos los productos Arktite existentes para clasificaciones y configuraciones comparables.
  • Un exclusivo diseño patentado de alivio de tensión evita que la tensión llegue a las terminaciones de los cables en los contactos.

Materiales estándar

  • Cubiertas, interiores, puertas con resorte, anillos de sujeción: poliéster reforzado con fibra de vidrio Krydon
  • Juntas y juntas tóricas: neopreno
  • Canasta de sujeción de cable: nailon
  • Contactos, presión: latón; remachado/soldadura: latón con plomo
  • Tapa a presión: elastómero moldeado
  • Cajas trasera: aluminio sin cobre

Planos y ayuda para el diseño

Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.