Descargar documento () de 20

Receptáculos GFCI

Los receptáculos con interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) de Eaton son interruptores de circuito diseñados para reconocer una falla a tierra en su cableado e interrumpir inmediatamente el flujo de electricidad, para protegerlo de tal manera que no sufra descargas eléctricas. Además, evitan el restablecimiento si, una vez activado, el fallo a tierra detiene el funcionamiento del dispositivo. Los GFCI de Eaton se prueban con los más altos estándares y proporcionan una protección confiable y de vanguardia adecuada para entornos residenciales, comerciales e industriales, incluidos hogares, oficinas, hospitales, escuelas e incluso aplicaciones al aire libre. Cuando se combinan con la tecnología AFCI de Eaton, los receptáculos interruptores de circuito por falla a tierra de Eaton proporcionan seguridad contra incendios y eléctrica en un dispositivo (AF/GF), y también están disponibles en disyuntores. 

gfci kitchen 3000

Seguridad

La línea completa de interruptores de circuito con falla a tierra Arrow Hart de Eaton protege a las personas de peligros de descargas eléctricas en entornos residenciales, comerciales e industriales, incluidos hogares, oficinas, hospitales, escuelas y exteriores.

GFCI-ghosted.jpg

Oferta

Eaton ofrece una variedad de colores y opciones que incluyen a prueba de manipulaciones, resistentes a la intemperie, de grado hospitalario, combinación con luz de noche, combinación con interruptor y GFCI de superficie en blanco.

gfci-bathroom.png

Cumplen con el código

Nuestros ICFT, que cumplen totalmente con los últimos estándares NEC® y UL943, están probados con los más altos estándares y proporcionan una protección contra descargas eléctricas confiable y de última generación al negar la energía y evitar la reconfiguración si se determina que el dispositivo ya no puede proporcionar energía protegida de manera segura.

¿Qué es un receptáculo de interrupción de circuito por falla a tierra (GFCI)?

Receptáculos GFCI de autoverificación
están diseñados para brindar seguridad y confiabilidad

Características principales

  • Los receptáculos a prueba de manipulaciones (TR) cuentan con un sistema de obturador de seguridad con certificación UL
  • Autoverificación automática periódica para garantizar la protección GFCI
  • Las luces indicadoras visuales proporcionan una notificación rápida de una condición de disparo o “fin de vida útil”
  • La alineación del botón de prueba/restablecimiento horizontal proporciona un área sin obstrucciones más grande
  • Construcción robusta que proporciona una resistencia a impactos insuperable
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close