Descargar documento () de 20
Buildings EV Thumbnails

La electrificación ya no es un objetivo lejano: hoy es una realidad global que avanza con fuerza en las industrias, la infraestructura y la movilidad. No necesita titulares para verlo. Desde silenciosas podadoras eléctricas hasta herramientas a batería y el creciente número de vehículos eléctricos en las carreteras, la transición ya está en marcha. Lo que impulsa este cambio no son solo las regulaciones, sino una auténtica demanda de energía más limpia, silenciosa y eficiente.

Pero con ese progreso surge un desafío: gestionar la energía de manera inteligente, no solo desde la red hasta el vehículo, sino también desde la batería hasta las ruedas. Ahí es donde Eaton se destaca.

Energía más inteligente desde la red hasta el cargador

Antes de que un vehículo se ponga en movimiento, su energía debe entregarse de forma segura, eficiente y a gran escala. El verdadero desafío para ampliar la infraestructura de vehículos eléctricos no es el hardware de carga en sí, sino garantizar que la red pueda soportar la demanda.

Eaton ha suministrado energía durante mucho tiempo a instalaciones críticas como hospitales y data centers. Esa misma experiencia ahora respalda la expansión de la infraestructura para vehículos eléctricos con soluciones avanzadas de distribución y protección de circuitos, almacenamiento de energía, gestión de carga y carga inteligente. La asociación de Eaton con ChargePoint simplifica la implementación al integrar cargadores, equipos eléctricos y servicios de ingeniería en una solución unificada.

Mirando hacia el futuro, Eaton  yChargePoint también  están impulsando la carga bidireccional y las capacidades V2X, lo que permite que los vehículos eléctricos devuelvan energía a la red o a los hogares de energía durante cortes de suministro.

Energía más inteligente a bordo del vehículo

Administrar la energía en el interior del vehículo es igualmente esencial. Se trata de suministrar energía donde se necesita, cuando se necesita, con precisión, seguridad y eficiencia.

El Mobility Group de Eaton apoya a los OEM con plataformas flexibles y escalables que mejoran la eficiencia, el alcance y la seguridad. Tecnologías como unidad de desconexión de batería con Breaktor™  ofrecen un aislamiento rápido de fallas en un diseño compacto, mientras que el interruptor de configuración de batería permite una conmutación fluida entre sistemas de 400 V y 800 V, mejorando la compatibilidad sin comprometer el rendimiento.

Para admitir arquitecturas modernas de bajo voltaje, la unidad de distribución de energía  (PDU ) FLEX de  Eaton y los sistemas eléctricos de 48 V permiten una mayor eficiencia energética y un control de carga auxiliar más inteligente en sistemas de iluminación, HVAC, infoentretenimiento y seguridad.

Redefinir los sistema de propulsión

El rendimiento es importante, especialmente para los vehículos eléctricos comerciales que operan en condiciones exigentes. Los sistemas tradicionales de transmisión directa suelen presentar dificultades en la aceleración, la capacidad en pendientes y la carga útil.

Las transmisiones de vehículos eléctricos de múltiples velocidades de Eaton están diseñadas para optimizar el torque, el alcance y la capacidad de conducción en  plataformas de servicio ligero, medio   y pesado. Estas innovaciones están ayudando a los OEM a superar los límites de los variadores de una sola velocidad y ofrecer un rendimiento que compite con los trenes motrices diésel tradicionales, sin sacrificar la eficiencia eléctrica.

Gran impacto, componentes pequeños

A veces, las innovaciones más poderosas son las que no se ven. Eaton lidera en terminales de alta potencia, barras laminadas RigiFlex™ y fusibles pirotécnicos de doble disparo, todos diseñados para maximizar el flujo de corriente, minimizar el calor y proteger subsistemas críticos. Estos componentes admiten diseños de vehículos flexibles y modulares mientras mantienen los más altos estándares de seguridad y eficiencia.

Apoyo a cada camino hacia la electrificación

Si bien los vehículos eléctricos a batería lideran el impulso actual, no son el único camino a seguir. Eaton apoya activamente el desarrollo de tecnologías de propulsión alternativas, incluidos sistemas de celdas de combustible de hidrógeno y motores de combustión interna de hidrógeno. Nuestras tecnologías administran la energía, la protección y el rendimiento térmico en sistemas emergentes diseñados para un rendimiento de cero emisiones.

Por qué elegir Eaton

La electrificación no es un único avance La electrificación no se trata de un único avance, sino de integrar cada elemento de todo el ecosistema de energía y movilidad. Eaton es una de las pocas empresas con la escala, la experiencia y la profundidad técnica para administrar la energía en cada etapa, desde el transformador hasta la transmisión.

Ayudamos a los socios a superar la complejidad, acelerar la innovación y lograr sus objetivos de sostenibilidad, de manera segura y confiable.