Descargar documento () de 20

Fusibles y portafusibles

Los fusibles de la serie Bussmann desempeñan un papel importante en las instalaciones industriales o comerciales al proporcionar una protección confiable y máxima a los sistemas de energía. Su tamaño físico o sus características de rechazo impiden el reemplazo de un fusible con uno de otra clase de fusible. Esto ayuda a garantizar que siempre se instale el fusible de reemplazo correcto y que la capacidad de voltaje e interrupción permanezca igual.
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco