Descargar documento () de 20
Descontinuado

040949

Eaton Moeller® series MCS Cutting ring, pipe fitting

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Accessory Tube Fitting
Catalog Number
040949
EAN
4015080409496
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.16 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-06
CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
CSA
Catalog Notes
Article no. when ordered separately

Especificaciones del producto

Type
Compression fitting
Accessory/spare part type
Connection technique
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.