Descargar documento () de 20

113296

Eaton Moeller series NZM Circuit-breaker 3-pole 40A, motor protection, withdrawable unit

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
113296
EAN
4015081128310
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
245 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.785 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
40 A
Voltage rating
690 V - 690 V
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
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
13.44 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Rated operating power at AC-3, 230 V
11 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
18.5 kW
Switch off technique
Thermomagnetic
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Rated operational current
36 A (400 V AC-3)
Number of poles
Three-pole
Functions
Phase failure sensitive
Special features
  • Rated current = rated uninterrupted current: 40 A
  • Tripping class 10 A
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
Short-circuit release non-delayed setting - max
560 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
320 A
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
560 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
320 A
Overload current setting (Ir) - max
40 A
Overload current setting (Ir) - min
32 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA

Exportar especificación del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.
Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.