Descargar documento () de 20

115138

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, horizontal, W=400mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal profile
Catalog Number
115138
EAN
4015081145386
Product Length/Depth
266 mm
Product Height
75 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Number of height units
0
Profile height (busbar)
50 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.