Descargar documento () de 20

116202

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, for corner section, HxWxD=100x550x550mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
116202
EAN
4015081159413
Product Length/Depth
561 mm
Product Height
100 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
4.2 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
500 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.