Descargar documento () de 20

143911

EP22RK2. Top-hat rail mounting unit

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143911
EAN
4015081404452
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
300 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.619 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Number of DIN rails
2
Number of modular spacings per DIN-rail
12
Row distance
150 mm
Functions
Extension possible

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.