Descargar documento () de 20

143975

EP22NZM1R-OG. Circuit-breakers mounting unit NZM

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143975
EAN
4015081405091
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
300 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.992 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Fitted with:
Cover
Plastic cover plate
Amperage rating
160 A
Number of poles
Four-pole
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector
Number of switches
1

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.