Descargar documento () de 20

148599

Eaton Distribution parts. Fuse base, 63A, 400 V, D02/E18, 36mm, 1

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
148599
EAN
4015081450473
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
58 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.074 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
63 A
Number of poles
Single-pole
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V
Construction size
D02
Material
Plastic
Mounting method
DIN rail
Voltage rating
400 V

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.