Descargar documento () de 20

167300

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Outlet filter, 2-55

General specifications

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167300
EAN
4015081638024
Product Length/Depth
26 mm
Product Height
145 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
0.18 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
Filter mat
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Color
Gray
Degree of protection
IP55
Filter class
G3
Material
Plastic

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.