Descargar documento () de 20

167306

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Replacement filter for E-FAN4 and E-FAN5, nonwoven filter pads, IP54, 216mm x 216mm, 5 pieces

General specifications

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167306
EAN
4015081638079
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
216 mm
Product Width
216 mm
Product Weight
0.42 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
Filter mat
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Color
Gray
Degree of protection
IP54
Filter class
G3
Material
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.