Descargar documento () de 20
We make what matters work*

192SS

Eaton Crouse-Hinds series three-piece conduit coupling, Rigid/IMC, 316 stainless steel, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series three-piece conduit coupling
Catalog Number
192SS
UPC
662277031059
Product Length/Depth
1.51 in
Product Height
1.66 in
Product Width
1.66 in
Product Weight
0.33 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"
Style
Three-piece

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.