Descargar documento () de 20

196130

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP31, for WxD = 300 x 600mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196130
EAN
9008790952920
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
482 mm
Product Width
207 mm
Product Weight
2.73 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
300 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.