Descargar documento () de 20
Será descontinuado

273189

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLS6, 4 poles, tripping characteristic: B, rated current In: 10 A

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalog Number
273189
EAN
4015082731892
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
70.8 mm
Product Weight
0.48 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
10 A
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Current limiting class
3
Number of poles (protected)
4
Number of poles (total)
4

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.