Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

290

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover, Sheet aluminum, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover
Catalog Number
290
UPC
782274002606
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
4.81 in
Product Width
1.97 in
Product Weight
0.08 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet aluminum
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.