Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

461WHITE

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, White, EMT, Zinc plated steel, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
461WHITE
UPC
662277091848
Product Length/Depth
1.83 in
Product Height
0.95 in
Product Width
0.95 in
Product Weight
0.16 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"
Color
White
Style
Set screw

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.