Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

496 8

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap, Galvanized steel, 2", Two hole

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap
Catalog Number
496 8
UPC
784564149688
Product Length/Depth
4.14 in
Product Height
1.46 in
Product Width
1.57 in
Product Weight
0.095 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Two hole
Trade size
2"
Material
Galvanized steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.