Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

660RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling, EMT, Steel, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling
Catalog Number
660RT
UPC
784564004468
Product Length/Depth
2.12 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.26 in
Product Weight
0.14 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
1/2"
Style
Compression

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.