Descargar documento () de 20

730-32023-00P

Eaton DG1 Mounting frame, For use with: DG1 (frame size FS2) DXG-ACC-FR2N12FK

General specifications

Product Name
Eaton DXG Mounting frame
Catalog Number
730-32023-00P
EAN
4015081721580
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
485 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.091 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Used with
DG1
Product Category
Accessories
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
Fixing screws
Frame parts
Accessory/spare part type
Flange
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Functions
For the power section's push-through installation outside the control panel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.