Descargar documento () de 20
We make what matters work*

AST10

10AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST10
EAN
5027590491884
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
22 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
5.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
10 A
Current type
AC
Rated voltage AC
250 V
Utilization category
Other
Connection
Bolt-on
Voltage type
AC
Voltage rating
250 V

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.