Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CB9 HDG

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 3-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB9 HDG
UPC
662277059619
Product Length/Depth
8 in
Product Height
2.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
1.08 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"
Finish
Hot dip galvanized

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.