Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EBMBD FD

Eaton Crouse-Hinds series EBM disconnect switch enclosure, Without switch, Copper-free aluminum, Size D enclosure

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EBM disconnect switch enclosure
Catalog Number
EBMBD FD
UPC
782274458236
Product Length/Depth
14.46 in
Product Height
29.4 in
Product Width
10.25 in
Product Weight
110 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
12

Especificaciones del producto

Enclosure type
Without Switch
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.