Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

ECLK24

Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling, 4" flexible length, Male connection one end, female connection one end, Forged brass, 3/4" trade size

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling
Catalog Number
ECLK24
UPC
782274259000
Product Length/Depth
8.13 in
Product Height
1.88 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.5 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
Material
Forged brass
Flexible length
4"
Gender
Male connection one end, female connection one end
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.