Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

EHC6

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 2", Clamp type

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC6
UPC
662277002066
Product Length/Depth
8.46 in
Product Height
3.65 in
Product Width
4.91 in
Product Weight
0.89 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.