Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EHT7

Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap, Aluminum die cast, 2-1/2", Threaded type

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap
Catalog Number
EHT7
UPC
662277002172
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
3.9 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Threaded
Material
Aluminum die cast
Trade size
2-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.