Descargar documento () de 20

EP-501347

Rear cover plates, width=800mm, galvanized, for establishing full metalclad rear wall of EMC2 series, 2-parts for top/bottom use

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic EMC2 other accessory
Catalog Number
EP-501347
EAN
9010653042822
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
150 mm
Product Width
777 mm
Product Weight
1.8 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

RAL-number
0
Color
Zinc
Material
Metal
Mounting position
Other
Model
Cover

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.