Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

EYS29

Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Vertical only, 3/4", Elbow seal

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting
Catalog Number
EYS29
UPC
782274378800
Product Length/Depth
3.47 in
Product Height
3.69 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
1.5 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Elbow seal
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Sealing position
Vertical only
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.