Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

EZS56

Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting, Male and female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Any angle, 1-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting
Catalog Number
EZS56
UPC
782274382807
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
5.19 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
4.35 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron
Gender
Male and female
Mounting direction
Any angle
Trade size
1-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.