Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box
Catalog Number
FD05
UPC
782274395807
Product Length/Depth
18.75 in
Product Height
5.25 in
Product Width
3 in
Product Weight
20.24 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Number of gangs
5

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.