Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FD2SS
UPC
662277071949
Product Length/Depth
5.41 in
Product Height
3.03 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
3 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel
Depth
Deep
Trade size
3/4"
Number of gangs
1

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.