Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FSC222

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Two-gang, C shape, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FSC222
UPC
782274411705
Product Length/Depth
4.19 in
Product Height
6.06 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
3.32 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
3/4"
Shape
C
Number of gangs
2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.