Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

HGLL10C

Eaton Crouse-Hinds series HGLL grounding bushing, Rigid/IMC, Copper lug, #3/0-6 AWG, Malleable iron, 150°C, Threaded, 4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HGLL grounding bushing
Catalog Number
HGLL10C
UPC
784564113528
Product Length/Depth
5.06 in
Product Height
1.13 in
Product Width
5.06 in
Product Weight
1.45 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Thread
Threaded
Temperature rating
150°C
Trade size
4"
Material
Malleable iron
Lug size
#3/0-6 AWG
Lug material
Copper

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.