Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

HMDL3800

Eaton Series C complete molded case circuit breaker, MDL-frame, HMDL, Complete breaker, Fixed thermal, Fixed magnetic trip type, Three-pole, 800A, 100 kAIC at 240 Vac, 65 kAIC at 480 Vac, 50/60 Hz

General specifications

Product Name
Eaton Series C complete molded case circuit breaker
Catalog Number
HMDL3800
UPC
782114586082
Product Length/Depth
18.25 in
Product Height
8 in
Product Width
10.75 in
Product Weight
30.4 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Amperage Rating
800 A
Trip Type
T186
Circuit breaker type
HMDL
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Series
Series C
Frame
MDL
Interrupt rating
100 kAIC at 240 Vac
65 kAIC at 480 Vac
Number of poles
Three-pole

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.