Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

HUB10

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 4", Space-Saver

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB10
UPC
782274490441
Product Length/Depth
5.21 in
Product Height
3.65 in
Product Width
5.21 in
Product Weight
0.02 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.