Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

IZMX-ST24DC-1

Eaton Power Defense ICCB shunt trip, 24 Vdc Shunt Trip Assy Kit – PXR, Power Defense ICCB, Universal, 24-48 Vdc, PXR, 50-60 Hz

General specifications

Product Name
Eaton Series NRX shunt trip
Catalog Number
IZMX-ST24DC-1
UPC
786685997728
Product Length/Depth
8.75 in
Product Height
2 in
Product Width
4 in
Product Weight
1.75 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Voltage rating
24-48 Vdc
Trip Type
T253
Frame
Universal
Frequency rating
50 to 60 Hz
Accessories
Shunt trip
Series
Series NRX
Type
24 Vdc Shunt Trip Assy Kit – PXR

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.