Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LB50M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, LB shape, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB50M HDG
UPC
662277053143
Product Length/Depth
4.68 in
Product Height
2.05 in
Product Width
1.34 in
Product Weight
0.71 lb
Certifications
cUL to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Shape
LB
Trade size
1/2"
Material
Malleable iron
Finish
Hot dip galvanized

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.