Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

LBD5500

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body, Feraloy iron alloy, 1-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body
Catalog Number
LBD5500
UPC
782274518503
Product Length/Depth
12.44 in
Product Height
5.44 in
Product Width
4.63 in
Product Weight
10.58 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.