Descargar documento () de 20
We make what matters work*

QL123PL

Eaton breaker, Quicklag handle lock,Padlockable, ground fault,QL,Single-pole, two-pole, three-pole

Especificaciones generales

Product Name
Eaton breaker
Catalog Number
QL123PL
UPC
786679055212
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Can lock in ON or OFF position, Order in multiples of 10

Especificaciones del producto

Circuit breaker type
QL
Number of poles
Single-pole, two-pole, three-pole
Type
Breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.