Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

RSP8

Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate, 8-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 3" trade size

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate
Catalog Number
RSP8
UPC
782274598000
Product Length/Depth
8 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
4.1 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Especificaciones del producto

Enclosure size
8-1/2" x 4"
Number of hubs
1
Trade size
3"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.