Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

STL2

Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant, ES-CHD-NA-STL and HTL Thread Lubricant, Thread lubricant, Effective and stable from -20°F to +300°F

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant
Catalog Number
STL2
UPC
782274614151
Product Length/Depth
1 in
Product Height
5 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.15 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Thread lubricant, Effective and stable from -20°F to +300°F
Type
1-3/4 oz tube

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.